17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチリワークステーション オプション コテ部

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:1日目

【特長】・FM206専用高熱容量はんだこてです・140Wのハイパワー、軽量、細身のグリップで優れた操作...

詳細を確認
  • JANコード
    4962615038464
  • トラスココード
    400-3756
  • 質量(g)
    700.000
  • 消費電力(W)
    140
  • 制御温度(℃)
    200~500
  • 設定温度(℃)
    200~500
  • 付属コテ先
    なし
  • コテ部コード長さ(m)
    1.3

ご注意

  • コテ先は別売です。

型番:

FM2030-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FM2030-03の仕様・寸法情報

JANコード
4962615038464
トラスココード
400-3756
質量(g)
700.000
消費電力(W)
140
制御温度(℃)
200~500
設定温度(℃)
200~500
付属コテ先
なし
コテ部コード長さ(m)
1.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FM2030-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FM206専用高熱容量はんだこてです
・140Wのハイパワー、軽量、細身のグリップで優れた操作性です
・16種類のコテ先がラインナップしております
【材質】
・コテ台
・耐熱パッド
・中継コード
・スポンジ
・コテ部(FM-2030)

ご注意

  • コテ先は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチリワークステーション オプション コテ部の型番FM2030-03のページです。 型番FM2030-03に関する仕様情報を記載しております。
マルチリワークステーション オプション コテ部のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチリワークステーション オプション コテ部
ハッコーFX-100 用コンバージョンキット
コテ先クリーナー FT720-81
キャップキット
はんだこて部 ステーションタイプ用
デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格15,00014,00010,3911,1368,60012,540
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目5日目
JANコード496261503846449626150501834962615056765496261505704549626150413414962615037320
トラスココード400-3756111-7253251-4331251-1088751-6860384-4030
質量(g)700.000493.000341.00025.000--
消費電力(W)140-----
制御温度(℃)200~500350℃・400℃----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト