17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

極匠GOM裏技 マグネットフック移動爪

通常単価(税別)
3,8544,199特別価格
税込単価
4,2394,619特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴム付きで小ささを追求したコンパクトボディです・ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付...

詳細を確認
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 水平保持(m)
    2.4
  • 目盛仕様
    両面印刷
  • 材質1
    テープ:スチール
  • ショックアブソーバー
    あり

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

爪仕様

質量(g)

最小発注数量
4954771153082
206-6134
マグネットフック移動爪
309.000
1個
4954771153075
206-6135
ロックタイプ
268.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1993,486
( 3,835 )
1日目
3,8543,199
( 3,519 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム付きで小ささを追求したコンパクトボディです
・ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です
・裏面の視認性に拘ったテープです
【材質】
・テープ:スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極匠GOM裏技 マグネットフック移動爪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極匠GOM裏技 マグネットフック移動爪
極匠裏技
極匠GOM裏技
MAGNESIUM ホルダー付
極匠GOM
MAGNESIUM
メーカー原度器原度器原度器原度器原度器原度器
通常価格3,854-2,907 -3,061 -7,4756,546 -3,558 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ長さ(m)5.55.55.55.5-5.5
水平保持(m)2.4--2.3--
目盛仕様両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷-両面印刷
材質1テープ:スチールテープ:スチールテープ:スチールテープ:スチールテープ:スチールテープ:スチール
ショックアブソーバーあり-ありあり-あり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト