ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラックピニオンステージ用オプション ベース板

通常単価(税別)
4,1002,756
税込単価
4,5103,032
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ラックピニオンステージ用のオプションで用途に合わせてカスタマイズが可能です・ラックピニオンス...

詳細を確認

型番:

RPBA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RPBAの仕様・寸法情報

高さ(mm)
8
横(mm)
60
縦(mm)
60
質量(g)
70.000
材質
主材料:アルミ合金(黒アルマイト梨地)
JANコード
4989999806571
トラスココード
207-6437
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RPBA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1002,756
( 3,032 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラックピニオンステージ用のオプションで用途に合わせてカスタマイズが可能です
・ラックピニオンステージ用のベース板です
【材質】
・主材料:アルミ合金
・表面処理:黒アルマイト梨地

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックピニオンステージ用オプション ベース板の型番RPBAのページです。 型番RPBAに関する仕様情報を記載しております。
ラックピニオンステージ用オプション ベース板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックピニオンステージ用オプション ベース板
ラックピニオンステージ Z軸用ブラケット
【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格4,1006,227 --
通常出荷日1日目1日目3日目
高さ(mm)8--
横(mm)6040-
縦(mm)6040-
質量(g)70.000--
材質主材料:アルミ合金(黒アルマイト梨地)主材料:アルミ合金(黒アルマイト梨地)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト