17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ラックピニオンステージ Z軸用ブラケット

通常単価(税別)
6,2276,750
税込単価
6,8507,425
通常出荷日:1日目

【特長】・ラックピニオンステージのZ軸用ブラケットです【材質】・主材料:アルミ合金・表面処理:黒アルマ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

適合ステージサイズ

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
60
40×40
85.000
4989999806588
207-6445
1個
85
40×60
110.000
4989999806595
207-6447
1個
115
40×90
145.000
4989999806601
207-6448
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,227
( 6,850 )
1日目
6,227
( 6,850 )
1日目
6,750
( 7,425 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラックピニオンステージのZ軸用ブラケットです
【材質】
・主材料:アルミ合金
・表面処理:黒アルマイト梨地

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックピニオンステージ Z軸用ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックピニオンステージ Z軸用ブラケット
ラックピニオンステージ用オプション ベース板
【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格6,227-3,280-
通常出荷日1日目1日目3日目
横(mm)4060-
縦(mm)4060-
材質主材料:アルミ合金(黒アルマイト梨地)主材料:アルミ合金(黒アルマイト梨地)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト