ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M4用ブッシュ【200個入り】

型番:

NB-400B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

NB-400Bの仕様・寸法情報

質量(g)
104.100
トラスココード
160-8017
材質詳細
ポリカーボネイト(UL94V-0)
外径(mm)
11
耐熱温度(℃)
120
使用ねじ
M4用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NB-400B
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,389
( 3,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます
・ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです
【用途】
・プリント基板と板金のスペーシング用支柱
【材質】
・ポリカーボネイト(UL94V-0)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M4用ブッシュの型番NB-400Bのページです。 型番NB-400Bに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M4用ブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M4用ブッシュ
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M4用カラー
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M3用ブッシュ
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ(耐熱タイプ) M3用ブッシュ
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ M4用カラー
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ(耐熱タイプ) M2.6用ブッシュ
メーカーNATORINATORINATORINATORINATORINATORI
通常価格3,3893,0332,7392,6742,6742,586
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
乳白色
質量(g)104.100142.00086.70031.400126.30023.300
トラスココード160-8017160-8021160-8008160-7996160-7980160-7986
材質詳細ポリカーボネイト(UL94V-0)ポリカーボネイト(UL94V-0)ポリカーボネイト(UL94V-0)ポリカーボネイト(UL94V-0)ABS樹脂(UL94HB)ポリカーボネイト(UL94V-0)
外径(mm)1111107116.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト