ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

電離真空計(マルチイオンゲージ) ST200A-ISG1-NW25-SET

通常単価(税別)
340,207
税込単価
374,228
通常出荷日:4日目

【特長】・マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です・PC/スマホ接続によりセッ...

詳細を確認
  • 本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。

型番:

ST200A-ISG1-NW25-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST200A-ISG1-NW25-SETの仕様・寸法情報

測定圧力範囲(Pa)
1×10の5乗~1×10の-5乗
電源電圧
100~240V
測定子
SWT-25/SWP-25
取合いフランジ
NW25
材質
測定子フィラメント・白金(Pt)
トラスココード
353-7435
質量(g/セット)
650
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ST200A-ISG1-NW25-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340,207
( 374,228 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です
・PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます
・真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました
・フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です
・大気圧から高真空領域(1×10(の5乗)~1×10(の-5乗)Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です
【用途】
・有機EL・タッチパネルなどの製造装置の到達圧力確認およびプロセス管理用に
・真空炉など各種産業用真空装置の到達圧力確認用に
・ハイドロカーボン(油系)が多い雰囲気での測定に
・真空部品加工時の切削油や洗浄液が残存している雰囲気での測定に
・真空計測定子の交換頻度の低減を目指したい真空装置用に
【材質】
・測定子フィラメント・白金(Pt)
【セット内容】
・ST200-A
・SWU10-R
・ST200用測定子SWT-25
・SWU10-R専用測定子SWP-25
・SWU接続用ユニットケーブル0.5m

ご注意

  • 本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電離真空計(マルチイオンゲージ) ST200A-ISG1-NW25-SETの型番ST200A-ISG1-NW25-SETのページです。 型番ST200A-ISG1-NW25-SETに関する仕様情報を記載しております。
電離真空計(マルチイオンゲージ) ST200A-ISG1-NW25-SETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電離真空計(マルチイオンゲージ) ST200A-ISG1-NW25-SET
電離真空計(マルチイオンゲージ)
スマートフォン対応ピラニ真空計
大気圧ピラニ真空計測定子
真空計 A形
熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバック山本計器製造インフィコン
通常価格340,207355,20059,800 -19,0004,160 -101,003 -
通常出荷日4日目2日目2日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目〜
測定圧力範囲(Pa)1×10の5乗~1×10の-5乗1×10の5乗~1×10の-8乗5.0×10の-2乗~1.0×10の5乗---
電源電圧100~240V100~240VDC5V±5%、350mAMAX---
測定子SWT-25/SWP-25M-45(NW-25)/SWP-25----
取合いフランジNW25NW25-NW16--
材質測定子フィラメント・白金(Pt)測定子フィラメント・白金(Pt)測定子フィラメント:白金(Pt)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト