17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スモールカプラ(チューブ取付用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最高使用圧力(MPa)

使用温度範囲(℃)

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
814-7585
1
-20~80
4992338513597
46.000
本体:真鍮(クロムメッキ)
チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1個
814-7586
-
-
4992338513641
50.500
本体:真鍮(クロムメッキ)
チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,856
( 3,142 )
1日目
2,880
( 3,168 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプです
・小型・モジュール化が進む分野に適しています
【材質】
・本体:真鍮(クロムメッキ)
・チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールカプラ(チューブ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールカプラ(チューブ取付用)
スモールカプラ(L型チューブ取付用)
スーパーカプラ(チューブ取付用)
ハイカプラ200(チューブ取付用)
ハイカプラ200(チューブ取付用)
スーパーカプラ(L型チューブ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格2,856-3,112 -2,1932,7911,8452,245 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用流体空気空気空気空気空気空気

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト