17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マイクロカプラ(パネル取付用)

  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 使用流体
    空気
  • 材質1
    本体:真鍮(メッキ処理)
  • 材質2
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    最小発注数量
    814-7577
    4992338798376
    15.000
    1個
    814-7579
    4992338798369
    18.500
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,897
    ( 3,187 )
    1日目
    2,946
    ( 3,241 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です
    【材質】
    ・本体:真鍮(メッキ処理)
    ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクロカプラ(パネル取付用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロカプラ(パネル取付用)
    マイクロカプラ(めねじ取付用)
    レバーロックカプラ(ホース取付用)
    スーパーカプラ(チューブ取付用)
    フルブローカプラソケット(めねじ取付用)
    レバーロックカプラ(おねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格2,897-1,3875,927 -2,1935,668 -5,886 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
    最高使用圧力(MPa)111.811.51.8
    使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~8-20~60-20~80
    使用流体空気空気水・作動油・空気・粉体空気空気水・作動油・空気・粉体
    材質1本体:真鍮(メッキ処理)本体:ステンレス鋼(SUS304)本体:銅合金本体:鋼鉄(クロムメッキ)+アルミニウム本体:アルミ合金本体:銅合金
    材質2シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト