ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハイカプラ200(チューブ取付用)

型番:

200-100SC-STEEL-NBR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

200-100SC-STEEL-NBRの仕様・寸法情報

トラスココード
777-8414
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
空気
JANコード
4992338057701
質量(g)
123.000
材質1
本体:鋼鉄(クロムメッキ)
材質2
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番リスト

表示件数
型番
200-100SC-STEEL-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,791
( 3,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押し込むだけでワンタッチ接続ができ、操作性に優れています
【材質】
・本体:鋼鉄(クロムメッキ)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ200(チューブ取付用)の型番200-100SC-STEEL-NBRのページです。 型番200-100SC-STEEL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
ハイカプラ200(チューブ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ200(チューブ取付用)
スーパーカプラ(チューブ取付用)
マイクロカプラ(めねじ取付用)
スモールカプラプラグ(おねじ取付用)
スモールカプラソケット(おねじ取付用)
金型カプラ(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格2,7912,1931,3874912,4512,451 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード777-8414814-8044778-1008397-6131397-6157-
最高使用圧力(MPa)1.511111
使用温度範囲(℃)-20~60-20~8-20~80-20~80-20~80-20~80
使用流体空気空気空気空気、水空気、水水、温油
JANコード49923380577014992338513542499233828374249923386632474992338013073-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト