ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ブレードホース用アダプタ 4BH-120-BSBM

通常単価(税別)
3,653
税込単価
4,018
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ヤマト ブレードホース用アダプタ4BH-120-BSBMです・使用圧力:適合ホースに準ず...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4BH-120-BSBM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4BH-120-BSBMの仕様・寸法情報

種類
ホース用継手
本体材質
黄銅
形状
ストレート
ホース接続種類
袋ナット
接続種類
おねじ
接続ねじの種類
R
接続ねじの呼び
1/2B
適用ホース内径(φ)
12
適用ホース外径(φ)
18
JANコード
4589737123764
質量(g)
145.000
トラスココード
254-8681
材質1
真鍮
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4BH-120-BSBM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,653
( 4,018 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ヤマト ブレードホース用アダプタ4BH-120-BSBMです
・使用圧力:適合ホースに準ずる
・最高使用圧力(MPa):1.0
・取付サイズ:R1/2
・相手側ホースサイズ(mm):12×18

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードホース用アダプタ 4BH-120-BSBMの型番4BH-120-BSBMのページです。 型番4BH-120-BSBMに関する仕様情報を記載しております。
ブレードホース用アダプタ 4BH-120-BSBMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレードホース用アダプタ 4BH-120-BSBM
ブレードホース用アダプタ 8BH-250-BSBM
ブレードホース用ナットカップリングソケット
ブレードホース用ナットカップリングプラグ
ブレードホース用アダプタ
ブレードホース用アダプタ 真鍮
メーカーヤマトエンジニアリングヤマトエンジニアリングヤマトエンジニアリングヤマトエンジニアリング日東工器日東工器
通常価格3,65312,00919,75012,0092,6453,776 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手--
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅--
形状ストレートストレートストレートストレート--
ホース接続種類袋ナット袋ナット袋ナット袋ナット--
接続種類おねじおねじその他その他--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト