17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温湿度計 TT587

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:5日目

【特長】・気軽に置けるコンパクトなデザインのアナログの温湿度計です・シックなカラー展開です・マグネット...

詳細を確認
  • アイボリー
  • JANコード
    4904785177161
  • トラスココード
    625-5763
  • 温度表示範囲(℃)
    -20~40
  • 湿度表示範囲(%RH)
    10~90
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    ABS、PMMA
  • 奥行(mm)
    30
  • 高さ(mm)
    75
  • 幅(mm)
    75
  • タイプ
    アナログ
  • 温度最小表示(℃)
    2
  • 湿度最小表示(%RH)
    5
  • 測定温度範囲(℃)
    -20~40
  • 測定湿度範囲(%RH)
    10~90
  • 測定項目
    温度、湿度

型番:

TT-587-IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TT-587-IVの仕様・寸法情報

アイボリー
JANコード
4904785177161
トラスココード
625-5763
温度表示範囲(℃)
-20~40
湿度表示範囲(%RH)
10~90
質量(g)
70.000
材質1
ABS、PMMA
奥行(mm)
30
高さ(mm)
75
幅(mm)
75
タイプ
アナログ
温度最小表示(℃)
2
湿度最小表示(%RH)
5
測定温度範囲(℃)
-20~40
測定湿度範囲(%RH)
10~90
測定項目
温度、湿度

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TT-587-IV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気軽に置けるコンパクトなデザインのアナログの温湿度計です
・シックなカラー展開です
・マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプなので、お部屋に合わせて自由に配置できます
・空調管理の目安になるゾーン付きです
【用途】
・健康管理に
【材質】
・ABS、PMMA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度計 TT587の型番TT-587-IVのページです。 型番TT-587-IVに関する仕様情報を記載しております。
温湿度計 TT587のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度計 TT587
コンディションセンサー TC-420-IV
黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGD
温湿度計 オフィスキング
湯温計 5416
ジムボール TS-962-SV
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格2,5003,00011,0024,2001,1004,322
通常出荷日5日目5日目5日目8日目4日目1日目
アイボリーアイボリーゴールドブラウン--
JANコード490478517716149047851769734904785192041490478554851049047855416034904785596207
トラスココード625-5763625-5768610-2746-175-5479268-4921
温度表示範囲(℃)-20~4010~40----
湿度表示範囲(%RH)10~9020~90----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト