17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンディションセンサー TC-420-IV

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:5日目

【特長】・熱中症になりやすい室内環境の注意レベルを暑さ指数として4段階でお知らせします・シンプルで部屋...

詳細を確認
  • アイボリー
  • JANコード
    4904785176973
  • トラスココード
    625-5768
  • 温度表示範囲(℃)
    10~40
  • 湿度表示範囲(%RH)
    20~90
  • 質量(g)
    99.000
  • 材質1
    ABS 、PS
  • 奥行(mm)
    26
  • 高さ(mm)
    132
  • 幅(mm)
    132
  • タイプ
    アナログ
  • 温度最小表示(℃)
    1
  • 湿度最小表示(%RH)
    5
  • 測定温度範囲(℃)
    10~40
  • 測定湿度範囲(%RH)
    20~90
  • 測定項目
    温度、湿度

型番:

TC-420-IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC-420-IVの仕様・寸法情報

アイボリー
JANコード
4904785176973
トラスココード
625-5768
温度表示範囲(℃)
10~40
湿度表示範囲(%RH)
20~90
質量(g)
99.000
材質1
ABS 、PS
奥行(mm)
26
高さ(mm)
132
幅(mm)
132
タイプ
アナログ
温度最小表示(℃)
1
湿度最小表示(%RH)
5
測定温度範囲(℃)
10~40
測定湿度範囲(%RH)
20~90
測定項目
温度、湿度

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC-420-IV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症になりやすい室内環境の注意レベルを暑さ指数として4段階でお知らせします
・シンプルで部屋になじみやすいデザインです
・置き式と壁掛けの2WAYです
【用途】
・体調管理に
・熱中症対策に
【材質】
・ABS 、PS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンディションセンサー TC-420-IVの型番TC-420-IVのページです。 型番TC-420-IVに関する仕様情報を記載しております。
コンディションセンサー TC-420-IVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンディションセンサー TC-420-IV
温湿度計 TT587
黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGD
ジムボール TS-962-SV
湯温計 5416
温湿度計 オフィスキング
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格3,0002,50011,0024,3221,1004,200
通常出荷日5日目5日目5日目1日目4日目8日目
アイボリーアイボリーゴールド--ブラウン
JANコード490478517697349047851771614904785192041490478559620749047855416034904785548510
トラスココード625-5768625-5763610-2746268-4921175-5479-
温度表示範囲(℃)10~40-20~40----
湿度表示範囲(%RH)20~9010~90----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト