17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ドアクローザ ストップ機能なし

通常単価(税別)
5,8319,458
税込単価
6,41410,404
通常出荷日:1日目

【特長】・左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です・ストップ角度が70°~120°まで設定可能です【用途...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用扉質量

(kg)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
45以下
4531588021935
131-8013
1個
65以下
4531588021942
131-6422
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,831
( 6,414 )
1日目
9,458
( 10,404 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です
・ストップ角度が70°~120°まで設定可能です
【用途】
・開戸用
【材質】
・亜鉛ダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアクローザ ストップ機能なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアクローザ ストップ機能なし
フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セット
フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ用トラックカバー・レール
冷蔵ショーケース用 引戸クローザー 500-629-540 ソフトクローズ仕様
ドアハンガー “ニコ”用 オプション(木扉用プレート)
ステン 75ミリHハカマ 8mm
メーカーニュースタースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業HELM HELLASスリーナイン島野
通常価格5,831-117,38211,671 -17,908283 -26,906 -
通常出荷日1日目3日目2日目4日目1日目〜3日目〜
種類ドアシステム・クローザードアシステム・クローザーレールドアシステム・クローザー吊金具-
幅(mm)320-----
奥行(mm)80-----
高さ(mm)93-----
シルバー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト