17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピクチャーレール用フック付きワイヤー

通常単価(税別)
2,9133,223
税込単価
3,2043,545

【特長】・ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです・...

詳細情報を確認する
  • 適合機種
    TMCA-SV、TMCA-W、TMCA-BK、TMCE
  • 材質1
    ステンレス

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    長さ(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4989999611946
    206-5734
    1000
    18.000
    1個
    4989999611953
    206-5735
    2000
    27.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,913
    ( 3,204 )
    1日目
    3,223
    ( 3,545 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです
    ・ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます
    【用途】
    ・店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
    【材質】
    ・ステンレス

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピクチャーレール用フック付きワイヤーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピクチャーレール用フック付きワイヤー
    ピクチャーレール ピクチャーランナーERC型 ホワイト
    ピクチャーレール レールサン 壁面用
    ピクチャーレール オプション部材
    フック付ランナー(30mmレール/後付用)
    47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)
    メーカートラスコ中山ダイケン福井金属工芸トラスコ中山エスコエスコ
    通常価格2,913-1,316 -4,227 -328 -495495
    通常出荷日1日目1日目11日目1日目1日目1日目
    適合機種TMCA-SV、TMCA-W、TMCA-BK、TMCE-----
    材質1ステンレス-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト