17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

針電極ユニット

通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:1日目

【特長】・F-6BF専用の針電極ユニット(F-6RST、f-6RCLには取付できません)・F-6BFの...

詳細を確認
  • JANコード
    4907587032683
  • トラスココード
    575-3565
  • 質量(g)
    20.000

型番:

F6BFH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F6BFHの仕様・寸法情報

JANコード
4907587032683
トラスココード
575-3565
質量(g)
20.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F6BFH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・F-6BF専用の針電極ユニット(F-6RST、f-6RCLには取付できません)
・F-6BFの針電極交換部品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

針電極ユニットの型番F6BFHのページです。 型番F6BFHに関する仕様情報を記載しております。
針電極ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
針電極ユニット
静電気除去器 ACパルス・クリーンバー 針電極ユニット C-00HR8
イオンパーツクリーナー"IPC-250CR" オプション AD24-150-PD4
静電気除去イオンエアーガン G-2
静電気除去イオンエアーガン G-2用 電源アダプター
静電気除去ミニファン
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格7,5005,10025,00052,50013,00044,000
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
JANコード490758703268349075870089304907587005977490758701925749075870140854907587031679
トラスココード575-3565168-2568146-0770785-0841168-2569575-3564
質量(g)20.0006.000640260.000425360

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト