17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気除去ミニファン

通常単価(税別)
44,000
税込単価
48,400
通常出荷日:1日目

【特長】・イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様・除電時間8秒以下・イオンバランス±10V以内・騒音...

詳細を確認
  • JANコード
    4907587031679
  • トラスココード
    575-3564
  • 奥行(mm)
    81
  • 高さ(mm)
    131
  • 電源(V)
    DC24±5%
  • 幅(mm)
    77
  • 質量(g)
    360
  • 使用温度(℃)
    5-40
  • 使用湿度(%RH)
    35-65
  • 騒音値(dB)
    44.5
  • イオンバランス
    ±10V
  • 除電方式
    交流高周波コロナ放電式

型番:

F6BF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F6BFの仕様・寸法情報

JANコード
4907587031679
トラスココード
575-3564
奥行(mm)
81
高さ(mm)
131
電源(V)
DC24±5%
幅(mm)
77
質量(g)
360
使用温度(℃)
5-40
使用湿度(%RH)
35-65
騒音値(dB)
44.5
イオンバランス
±10V
除電方式
交流高周波コロナ放電式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F6BF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,000
( 48,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様
・除電時間8秒以下
・イオンバランス±10V以内
・騒音値44.5dBA
・風量は2段階に調整可能
・汎用スタンド付き
・CE/RoHS/UKCA対応
【用途】
・電子部品検査工程、フイルム銘板貼り付け、小型樹脂成型品搬送、LED照明組立
【特長】
・付属品:電源アダプタ AD24-ITF6(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、取扱説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ミニファンの型番F6BFのページです。 型番F6BFに関する仕様情報を記載しております。
静電気除去ミニファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去ミニファン
静電気除去ファン F-120R
静電気除去イオンエアーガン G-2
静電気除去ハイパワーノズル HPN-1
イオンパーツクリーナー IPC-A4
スーパースリムノズル N-1
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格44,00041,93648,01834,000127,83539,724
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード490758703167949075870191654907587019257490758701928849075870189604907587020512
トラスココード575-3564485-6830785-0841868-8847375-5801412-5053
奥行(mm)8169.54425.225327.5
高さ(mm)13119815723.936128
電源(V)DC24±5%DC24±5%、AC100~240DC24(±5%)、AC100~240DC24±10%DC24 ±5%、AC100~240DC24±5% リップル(P-P) 10%以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト