17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様)

通常単価(税別)
35,93869,000
税込単価
39,53275,900
通常出荷日:19日目

【特長】・薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました・前面側からのフィルターのメ...

詳細を確認
  • 取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。別途お問い合わせください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

横(mm)

縦(mm)

パネルカット寸法 縦×横(mm)

質量(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
160
160
130×130
775.0
160-5973
4589799750656
1個
200
250
210×160
1435.0
160-6004
-
1個
350
250
210×310
2375.0
160-6006
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,938
( 39,532 )
19日目
43,563
( 47,919 )
19日目
69,000
( 75,900 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました
・前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です
・塩害対策仕様です
・従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます
・インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません
・背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
【用途】
・沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください
・雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に
【材質】
・アウタールーバー:SUS304
・インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
・フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)

ご注意

  • 取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。別途お問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様)
薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様)
薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様)
薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)
防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55
ファン付ギャラリー【塩害対策仕様】
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格35,938-40,83833,063 -37,813 -73,899 -57,393 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目4日目19日目
奥行(mm)34.57734.5---
形状1連1連----
材質1アウタールーバー:SUS304アウタールーバー:SUS304アウタールーバー:SUS304アウタールーバー:SUS304--
材質2インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)--
材質3フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト