17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様)

  • 奥行(mm)
    77
  • 横(mm)
    160
  • 形状
    1連
  • 縦(mm)
    160
  • パネルカット寸法 縦×横(mm)
    130×130
  • 質量(g)
    1325.0
  • 材質1
    アウタールーバー:SUS304
  • 材質2
    インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
  • 材質3
    フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)

ご注意

  • 取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。別途お問い合わせください。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ファン電圧(V)

    トラスココード

    最小発注数量
    AC100
    160-5974
    1個
    AC200
    160-5975
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,838
    ( 44,922 )
    19日目
    40,838
    ( 44,922 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました
    ・前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です
    ・塩害対策仕様で、排気用ファン付です
    ・従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます
    ・インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません
    ・背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
    【用途】
    ・沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください
    ・雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に
    【材質】
    ・アウタールーバー:SUS304
    ・インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
    ・フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)

    ご注意

    • 取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。別途お問い合わせください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様)
    薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様)
    薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様)
    ファン付ギャラリー【塩害対策仕様】
    薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)
    防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55
    メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
    通常価格40,83835,938 -33,063 -57,393 -37,813 -73,899 -
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目4日目
    奥行(mm)7734.534.5---
    横(mm)160-----
    形状1連1連----
    縦(mm)160-----
    パネルカット寸法 縦×横(mm)130×130-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト