ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)

通常単価(税別)
5,1024,421
税込単価
5,6124,863
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・3.5mm軸のS150ブレードは、最少1.5mm穴からのバリ取りができます・鉄・アルミ・プラ...

詳細を確認

型番:

NG8500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NG8500の仕様・寸法情報

トラスココード
207-0364
JANコード
7290005397295
質量(g)
81.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NG8500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1024,421
( 4,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.5mm軸のS150ブレードは、最少1.5mm穴からのバリ取りができます
・鉄・アルミ・プラスチックに最適です
【用途】
・小径穴のバリ取りに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)の型番NG8500のページです。 型番NG8500に関する仕様情報を記載しております。
精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)
イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000×36本)
イージーバープロセット セット品
ミニセラカット
セラミックミニスクレーパー
Sプロモセット
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格5,10226,7496,6314,5785,4433,648
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目在庫品1日目
トラスココード207-0364207-0420207-0419818-7076818-7077399-0656
JANコード72900053972957290005398483729000539810072900053945467290005394096-
質量(g)81.000760.00096.00022.00033-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト