17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

ボールチェーン 真鍮(C2720)

通常単価(税別)
7,56912,000
税込単価
8,32613,200
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません・真鍮製で、サビに強いです【用途】・専用パー...

詳細を確認
  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

玉径(mm)

使用荷重(kN)

最小発注数量
127-0809
4968462068555
360.000
2.5
0.0294
1個
126-2924
4968462068357
660.000
3.6
0.049
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,569
( 8,326 )
4日目
12,000
( 13,200 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません
・真鍮製で、サビに強いです
【用途】
・専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に
・水栓用・プレートの吊り下げ
【材質】
・本体:真ちゅう(C2720)

ご注意

  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールチェーン 真鍮(C2720)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールチェーン 真鍮(C2720)
リール巻ボールチェーン ステンレス
ねじれにくいボールチェーン
リンクチェーン(未溶接タイプ)
マンテルチェーン スチール製
リンクチェーン(未溶接タイプ) スチール
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格7,569-10,792 -9,307 -6,106 -4,607 -2,437 -
通常出荷日4日目〜4日目〜1日目1日目1日目1日目〜
材質1本体:真ちゅう(C2720)本体:ステンレス(SUS305)--スチール(SWRM)-
全長(m)30-3030-30
グリーン購入法適合品適合適合----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト