17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製水平器"ぴったんこレベル"

通常単価(税別)
2,953
税込単価
3,248
通常出荷日:1日目

【特長】・金属の他にアルミ、プラスチック、ガラス、木材にもくっつきます

  • 厚さ(mm)
    10
  • JANコード
    4993711581004
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    128-6034

型番:

PW-MS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PW-MSの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
10
JANコード
4993711581004
質量(g)
30.000
トラスココード
128-6034

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PW-MS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,953
( 3,248 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の他にアルミ、プラスチック、ガラス、木材にもくっつきます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製水平器"ぴったんこレベル"の型番PW-MSのページです。 型番PW-MSに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製水平器"ぴったんこレベル"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製水平器"ぴったんこレベル"
防水型デジタル水平器
“プロテクトアーマー”
マグネット付ポケットレベル
配水管芯出しレベル
コンパクトデジタル水平器
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所
通常価格2,95314,4452,2662,4507,4716,106
通常出荷日1日目1日目1日目7日目4日目1日目
厚さ(mm)102818---
JANコード499371158100488877261103104993711541190499371154021649937115840364993711537087
質量(g)30.00037080-265.00060
トラスココード128-6034794-4969781-1934851-1426851-1427794-4861

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました