17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

JISドリルねじ 十字穴付きなべ【100~500個入り】

通常単価(税別)
4,5236,715特別価格
税込単価
4,9757,387特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです・JIS規格に基づいた設計による安定した...

詳細を確認
  • 締結物に適したドリルねじをご使用ください。
  • ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
  • ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
  • ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

首下長(mm)

寸法(mm)d

鉄板板厚(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
7.8
3
13
4.2
1.6~2.3
4962123465677
750.000
195-4065
1パック

500個入り

7.8
3
16
4.2
1.6~3.2
4962123465684
760.000
195-4066
1パック

500個入り

7.8
3
19
4.2
1.6~3.2
4962123465691
700.000
195-4067
1パック

350個入り

7.8
3
25
4.2
1.6~3.2
4962123465707
600.000
195-4068
1パック

250個入り

7.8
3
32
4.2
1.6~3.2
4962123465714
700.000
195-4069
1パック

250個入り

7.8
3
38
4.2
1.6~3.2
4962123465721
700.000
195-4070
1パック

200個入り

9.3
3.6
13
4.8
1.6~2.3
4962123465752
770.000
195-4071
1パック

350個入り

9.3
3.6
16
4.8
1.6~3.2
4962123465769
700.000
195-4072
1パック

250個入り

9.3
3.6
19
4.8
1.6~3.2
4962123465776
670.000
195-4073
1パック

250個入り

9.3
3.6
25
4.8
1.6~3.2
4962123465783
820.000
195-4074
1パック

250個入り

9.3
3.6
32
4.8
1.6~3.2
4962123465790
900.000
195-4075
1パック

250個入り

9.3
3.6
38
4.8
1.6~3.2
4962123465806
820.000
195-4076
1パック

200個入り

9.3
3.6
45
4.8
1.6~3.2
4962123465813
700.000
195-4077
1パック

150個入り

9.3
3.6
50
4.8
1.6~3.2
4962123465820
550.000
195-4078
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6124,436
( 4,880 )
1日目
6,2284,924
( 5,416 )
1日目
5,0483,988
( 4,387 )
1日目
4,7513,439
( 3,783 )
1日目
5,1214,048
( 4,453 )
1日目
4,6833,702
( 4,072 )
1日目
6,5355,167
( 5,684 )
1日目
5,0483,988
( 4,387 )
1日目
5,5844,415
( 4,857 )
1日目
6,7155,310
( 5,841 )
1日目
5,9085,656
( 6,222 )
1日目
6,6125,229
( 5,752 )
1日目
5,6864,496
( 4,946 )
1日目
4,5233,275
( 3,603 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです
・JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です
・規格に沿って熱処理、硬度管理しているため、高硬度による破断を回避できます
・下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることが出来ます

ご注意

  • 締結物に適したドリルねじをご使用ください。
  • ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
  • ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
  • ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISドリルねじ 十字穴付きなべのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISドリルねじ 十字穴付きなべ
JISドリルねじ 十字穴付き皿 SWCH18A・SUS410
JISドリルねじ 「YAIBA」 ナベ頭 (JIS B1124 JQ058073)
JISドリルねじ 「YAIBA」 サラ頭 (JIS B1124 JQ058073)
JISドリルねじ 「YAIBA」 六角頭 (JIS B1124 JQ058073) 箱入
ミニポイント 十字穴付 ドリルねじ なべ頭
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント九飛勢螺
通常価格4,523-3,454 -2,665 -2,468 -2,653 -214 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
適合ドライバーH型(十字#2)H型(十字#2)----
材質1ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)スチール(SWCH18A)スチール(SWCH18A)スチール(SWCH18A)-
材質2表面処理:ファインパシべート表面処理:ファインパシべート表面処理:三価ユニクロ表面処理:三価ユニクロ表面処理:三価ユニクロ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト