17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

JISドリルねじ 十字穴付き皿 SWCH18A・SUS410【100~500個入り】

通常単価(税別)
3,4546,098特別価格
税込単価
3,7996,708特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです・JIS規格に基づいた設計による安定した...

詳細を確認
  • 締結物に適したドリルねじをご使用ください。
  • ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
  • ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
  • ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

首下長(mm)

寸法(mm)d

鉄板板厚(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
8.2
2.6
13
4.2
1.2~2.3
4962123465974
750.000
195-4098
1パック

500個入り

8.2
2.6
16
4.2
1.6~3.2
4962123465981
760.000
195-4099
1パック

500個入り

8.2
2.6
19
4.2
1.6~3.2
4962123465998
700.000
195-4100
1パック

350個入り

8.2
2.6
25
4.2
1.6~3.2
4962123466001
600.000
195-4101
1パック

250個入り

8.2
2.6
32
4.2
1.6~3.2
4962123466018
700.000
195-4102
1パック

250個入り

8.2
2.6
38
4.2
1.6~3.2
4962123466025
700.000
195-4103
1パック

200個入り

9.1
2.8
16
4.8
1.6~3.2
4962123466032
700.000
195-4104
1パック

250個入り

9.1
2.8
19
4.8
1.6~3.2
4962123466049
670.000
195-4105
1パック

250個入り

9.1
2.8
25
4.8
1.6~3.2
4962123466056
820.000
195-4106
1パック

250個入り

9.1
2.8
32
4.8
1.6~3.2
4962123466063
900.000
195-4107
1パック

250個入り

9.1
2.8
38
4.8
1.6~3.2
4962123466070
820.000
195-4108
1パック

200個入り

9.1
2.8
45
4.8
1.6~3.2
4962123466087
700.000
195-4109
1パック

150個入り

9.1
2.8
50
4.8
1.6~3.2
4962123466094
550.000
195-4110
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4844,334
( 4,767 )
1日目
6,0984,821
( 5,303 )
1日目
4,9193,886
( 4,275 )
1日目
4,7213,418
( 3,760 )
1日目
4,9693,926
( 4,319 )
1日目
4,5793,621
( 3,983 )
1日目
4,271
( 4,698 )
1日目
4,8073,478
( 3,826 )
1日目
4,9193,886
( 4,275 )
1日目
5,8154,597
( 5,057 )
1日目
5,1974,110
( 4,521 )
1日目
4,8073,478
( 3,826 )
1日目
3,454
( 3,799 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです
・JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です
・規格に沿って熱処理、硬度管理しているため、高硬度による破断を回避できます
・下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることが出来ます

ご注意

  • 締結物に適したドリルねじをご使用ください。
  • ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
  • ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
  • ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISドリルねじ 十字穴付き皿 SWCH18A・SUS410のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISドリルねじ 十字穴付き皿 SWCH18A・SUS410
JISドリルねじ 十字穴付きなべ
JISドリルねじ 「YAIBA」 ナベ頭 (JIS B1124 JQ058073)
JISドリルねじ 「YAIBA」 サラ頭 (JIS B1124 JQ058073)
JISドリルねじ 「YAIBA」 六角頭 (JIS B1124 JQ058073) 箱入
ピアス皿(十字穴)
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント九飛勢螺
通常価格3,454-4,523 -2,665 -2,468 -2,653 -30 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
適合ドライバーH型(十字#2)H型(十字#2)----
材質1ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)スチール(SWCH18A)スチール(SWCH18A)スチール(SWCH18A)-
材質2表面処理:ファインパシべート表面処理:ファインパシべート表面処理:三価ユニクロ表面処理:三価ユニクロ表面処理:三価ユニクロ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト