ファクトリーサプライ用品技術窓口

Bluetooth通信機能付酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-100-2-BT

通常単価(税別)
99,000
税込単価
108,900
通常出荷日:19日目

【特長】・大きな警報音で騒音環境でも安心です・省電力設計で、長時間使用可能です・小型・軽量・薄型で、わ...

詳細を確認
  • トラスココード
    353-9169
  • 奥行(mm)
    18
  • 高さ(mm)
    50
  • 測定範囲一酸化炭素(ppm)
    0~300(301~999サービスレンジ)
  • 測定範囲酸素(vol%)
    0.0~25.0(25.1~42.0サービスレンジ)
  • 幅(mm)
    80
  • 分解能一酸化炭素(ppm)
    1
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1
  • 保護等級
    防滴構造(IPX4)
  • 質量(g)
    80
  • 対象ガス
    酸素・一酸化炭素

ご注意

  • 本品は防爆構造とはなっておりません。
  • ご理解の上ご使用ください。

型番:

GOC-100-2-BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GOC-100-2-BTの仕様・寸法情報

トラスココード
353-9169
奥行(mm)
18
高さ(mm)
50
測定範囲一酸化炭素(ppm)
0~300(301~999サービスレンジ)
測定範囲酸素(vol%)
0.0~25.0(25.1~42.0サービスレンジ)
幅(mm)
80
分解能一酸化炭素(ppm)
1
分解能酸素(vol%)
0.1
保護等級
防滴構造(IPX4)
質量(g)
80
対象ガス
酸素・一酸化炭素
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GOC-100-2-BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,000
( 108,900 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな警報音で騒音環境でも安心です
・省電力設計で、長時間使用可能です
・小型・軽量・薄型で、わずか80g
・使用者に見やすい逆さ装着
・屋外でも安心の防滴構造
・作業中のピーク濃度を確認可能
・ワンタッチ操作で酸素21%・COゼロ調整、自動校正
・ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
・ロギング機能搭載
・Bluetooth通信機能対応で、専用アプリや他の使用者との連携が可能(対応OS:iOS/iPad OS)
【用途】
・酸素欠乏症や作業や排出ガスによる一酸化炭素中毒の防止に

ご注意

  • 本品は防爆構造とはなっておりません。
  • ご理解の上ご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bluetooth通信機能付酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-100-2-BTの型番GOC-100-2-BTのページです。 型番GOC-100-2-BTに関する仕様情報を記載しております。
Bluetooth通信機能付酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-100-2-BTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bluetooth通信機能付酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-100-2-BT
Bluetooth通信機能付一酸化炭素検知警報器 CM-9A-BT
装着形一酸化炭素検知警報器 CM-9A
装着形警報計 センサー延長棒
二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
自動ガス採取装置 GSP-400FT
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格99,00075,00065,00035,00043,000118,000
通常出荷日19日目19日目2日目11日目4日目4日目
トラスココード353-9169353-9170249-5685250-9278249-5686250-9557
奥行(mm)182121503575
高さ(mm)5042422840100100
測定範囲一酸化炭素(ppm)0~300(301~999サービスレンジ)-----
測定範囲酸素(vol%)0.0~25.0(25.1~42.0サービスレンジ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト