ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ACリーククランプメータワイヤレスセット

通常単価(税別)
72,599
税込単価
79,859

【特長】・ワイヤレス化に対応しており、スマホやタブレットに測定値を転送可能です...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    268-6174
  • JANコード
    4536036013708
  • 交流電流(A)
    200
  • 電源
    単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
  • 質量(g)
    400.000
  • リーク電流(mA)
    6
  • 連続使用時間
    48h(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)

型番:

CM4002-90
解除
    数量:

    CM4002-90の仕様・寸法情報

    トラスココード
    268-6174
    JANコード
    4536036013708
    交流電流(A)
    200
    電源
    単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
    質量(g)
    400.000
    リーク電流(mA)
    6
    連続使用時間
    48h(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CM4002-90
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    72,599
    ( 79,859 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイヤレス化に対応しており、スマホやタブレットに測定値を転送可能です
    ・漏電探査をスマート、かつ、より高精度に行えます
    ・新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出できます(直径Φ40mmまで)
    ・漏れ電流から負荷電流までワイドに測定可能です
    ・リーククランプの国際規格IEC/EN61557-13の性能基準に準拠しています
    ・コンパレータ機能で探査時間を短縮します
    【用途】
    ・漏電トラブル対応・絶縁管理に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ACリーククランプメータワイヤレスセットの型番CM4002-90のページです。 型番CM4002-90に関する仕様情報を記載しております。
    ACリーククランプメータワイヤレスセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ACリーククランプメータワイヤレスセット
    AC/DCクランプメータ
    クランプメーター用ACフレキシブルカレントセンサ CT6280
    ACクランプメーターセット 3280-70F
    ACクランプメータ CM3289 書類3点付
    ACリーククランプメータ CM4003 書類3点付
    メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
    通常価格72,59955,66016,940 -26,589 -22,00073,000
    通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜7日目11日目
    トラスココード268-6174365-4440--125-6449263-0998
    JANコード45360360137084536036014217----
    交流電流(A)200-----
    電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本-----
    質量(g)400.000530140100100400.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました