ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

防振材 バンポン 大容量【5000個入り】

通常単価(税別)
76,720
税込単価
84,392

【特長】・感圧性接着材付きで、押すだけで取り付ける事が出来ます・ゴム足・戸当た...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4901690929199
  • トラスココード
    408-0380
  • 透明
  • 質量(g)
    1160.000

型番:

SJ1020C-CLE
解除
    数量:
    パック (5000個入り)

    SJ1020C-CLEの仕様・寸法情報

    JANコード
    4901690929199
    トラスココード
    408-0380
    透明
    質量(g)
    1160.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SJ1020C-CLE
    最小発注数量
    1パック

    5000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    76,720
    ( 84,392 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・感圧性接着材付きで、押すだけで取り付ける事が出来ます
    ・ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます
    【用途】
    ・防振材として

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防振材 バンポン 大容量の型番SJ1020C-CLEのページです。 型番SJ1020C-CLEに関する仕様情報を記載しております。
    防振材 バンポン 大容量のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防振材 バンポン 大容量
    防振・緩衝材ゲルチップ
    防振ゴム 防振パッド
    防振マウント
    防振パッド
    防振パッド(A型)
    メーカースリーエムジャパンタイカNOKミスミミスミエスコ
    通常価格76,7202,197 -4,2703,918 --5,240 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
    JANコード4901690929199-----
    トラスココード408-0380-----
    透明-----
    質量(g)1160.000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました