ファクトリーサプライ用品技術窓口

装置型ガス検知器 Bluetooth対応品 XC-3532BT

通常単価(税別)
69,647
税込単価
76,612
通常出荷日:19日目

【特長】・作業者をまもるポケットサイズの酸素計です・騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以...

詳細を確認
  • 測定範囲
    0~300ppm
  • トラスココード
    249-8607
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    62.5
  • 幅(mm)
    70
  • 質量(g)
    82.000
  • 測定範囲(ppm)
    0~300
  • 対象ガス
    一酸化炭素(CO)

ご注意

  • 非防爆品となります。

型番:

XC-3532BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XC-3532BTの仕様・寸法情報

測定範囲
0~300ppm
トラスココード
249-8607
奥行(mm)
24
高さ(mm)
62.5
幅(mm)
70
質量(g)
82.000
測定範囲(ppm)
0~300
対象ガス
一酸化炭素(CO)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
XC-3532BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,647
( 76,612 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者をまもるポケットサイズの酸素計です
・騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせします
・単4形アルカリ乾電池1本で約5000時間の連続使用可能です
・防水・防塵構造(IP54相当)です
・COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載です
・Bluetooth機能でスマートフォンアプリと連動。事前登録したメールアドレスへ位置情報と警報情報を発信
【用途】
・製鉄所等鉄鋼業における作業員の一酸化炭素中毒防止に

ご注意

  • 非防爆品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装置型ガス検知器 Bluetooth対応品 XC-3532BTの型番XC-3532BTのページです。 型番XC-3532BTに関する仕様情報を記載しております。
装置型ガス検知器 Bluetooth対応品 XC-3532BTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装置型ガス検知器 Bluetooth対応品 XC-3532BT
酸素・硫化水素計 XOS-3532
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
ガス検知器 XPS72
ガス検知器用センサユニット
酸素・一酸化炭素計
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格69,647104,000263,000247,00027,304104,000
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目19日目
測定範囲0~300ppm酸素:0~25VOL%/硫化水素0~30ppm0~10000ppmゲルマン、ホスフィン、三フッ化塩素:0~1.0ppm/アンモニア、一酸化窒素:0~100ppm/フッ化水素、臭化水素:0~10ppm/アルシン、セレン化水素:0~250ppb/一酸化炭素:0~250ppm/シラン、ジクロルシラン、塩化水素:0~25ppm/ジボラン:0~500ppb/硫化水素:0~50ppm/塩素:0~5ppm100ppm酸素:0~25VOL%/一酸化炭素:0~300ppm
トラスココード249-8607177-2586-252-2682252-2722137-3827
奥行(mm)2424441288024
高さ(mm)62.562.51641505562.5
幅(mm)707091623070

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト