17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウルトラタックパック 380

通常単価(税別)
4,744
税込単価
5,218
通常出荷日:1日目

【特長】・耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です・冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています・冷熱性、高は...

詳細を確認
  • JANコード
    0079340380509
  • トラスココード
    582-5144
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 容量(g)
    28
  • 粘度(mPa・s)
    70~110
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~100
  • 固着時間(23℃)
    60~120秒
  • 固着時間
    60~120秒

型番:

380-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

380-28の仕様・寸法情報

JANコード
0079340380509
トラスココード
582-5144
質量(g)
40.000
材質1
主成分:シアノアクリレート系
容量(g)
28
粘度(mPa・s)
70~110
使用温度範囲(℃)
-55~100
固着時間(23℃)
60~120秒
固着時間
60~120秒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
380-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,744
( 5,218 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です
・冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています
・冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています
【用途】
・自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着
【材質】
・主成分:シアノアクリレート系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラタックパック 380の型番380-28のページです。 型番380-28に関する仕様情報を記載しております。
ウルトラタックパック 380のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラタックパック 380
ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g
ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g
ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格4,7441615,6281,6583,408 -5,424
通常出荷日1日目7日目1日目4日目4日目6日目
JANコード0079340380509497674225111569025454527166902545334203-6902545425123
トラスココード582-5144113-1103836-6447814-8150-814-8152
質量(g)40.00013.000130.00020.00020.00075.000
材質1主成分:シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート系主成分:エチルシアノアクリレートシアノアクリレート系主成分:エチルシアノアクリレート
容量(g)282100202050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト