17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スーパーハイランドSE
JXエネルギー
サービスボードセット内容品
TONE
サービスボードセット CS310
TONE

マグ皿 磁短 彩

通常単価(税別)
3,570
税込単価
3,927
通常出荷日:1日目

【特長】・ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です・カラビナ付で腰回...

詳細を確認
  • 吸着力(N)
    10(収納面4)
  • 質量(g)
    185.000
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    磁石:フェライト磁石
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4975846669260
568-0089
1個
グリーン
4975846668393
420-2403
1個
マットブラック
4975846669277
568-0119
1個
ブラック
4975846669284
568-0101
1個
オレンジ
4975846668379
420-3983
1個
ピンク
4975846668386
420-3965
1個
レッド
4975846669253
568-0096
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,570
( 3,927 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です
・カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です
・腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります
【用途】
・ステープル、ビスなどの保持に
【材質】
・本体:ステンレス
・磁石:フェライト磁石

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグ皿 磁短 彩のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグ皿 磁短 彩
マグネットトレイ マグ皿 磁短 弐 彩
マグネットトレイ マグ皿 磁短
マグ皿 磁短 弐号
SK マグ皿 磁短 弐 ミニ
磁短 零用ショルダーストラップ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,5707,1413,2255,9515,950 -3,213
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
吸着力(N)10(収納面4)10(収納面4)----
質量(g)185.000390.000185.000390.000-74.000
材質1本体:ステンレス本体:ステンレス本体:ステンレス本体:ステンレス本体:ステンレス本体:ナイロン
材質2磁石:フェライト磁石磁石:フェライト磁石磁石:フェライト磁石磁石:フェライト磁石磁石:フェライト磁石-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト