17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットトレイ マグ皿 磁短

通常単価(税別)
3,225
税込単価
3,548
通常出荷日:1日目

【特長】・ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です・カラビナ付で腰回...

詳細を確認
  • JANコード
    4975846666627
  • 質量(g)
    185.000
  • トラスココード
    420-2426
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    磁石:フェライト磁石

型番:

MGT-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGT-110の仕様・寸法情報

JANコード
4975846666627
質量(g)
185.000
トラスココード
420-2426
材質1
本体:ステンレス
材質2
磁石:フェライト磁石
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGT-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,225
( 3,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です
・カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です
【用途】
・ステープル、ビスなどの保持に
【材質】
・本体:ステンレス
・磁石:フェライト磁石

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットトレイ マグ皿 磁短の型番MGT-110のページです。 型番MGT-110に関する仕様情報を記載しております。
マグネットトレイ マグ皿 磁短のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットトレイ マグ皿 磁短
マグ皿 磁短 弐号
磁短 零用ショルダーストラップ
マグネットトレイ マグ皿 磁短 弐 彩
マグ皿 磁短 彩
SK マグ皿 磁短 弐 ミニ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,2255,9513,2137,1413,5705,950 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497584666662749758466684924975846668690---
質量(g)185.000390.00074.000390.000185.000-
トラスココード420-2426420-3943568-0116---
材質1本体:ステンレス本体:ステンレス本体:ナイロン本体:ステンレス本体:ステンレス本体:ステンレス
材質2磁石:フェライト磁石磁石:フェライト磁石-磁石:フェライト磁石磁石:フェライト磁石磁石:フェライト磁石
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト