17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLAS802DG

通常単価(税別)
224,250191,352
税込単価
246,675210,487
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。・高輝度より出力の高いレー...

詳細を確認
  • 電源
    リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
  • 精度
    ±1.0mm/10m
  • トラスココード
    351-0565
  • JANコード
    4902870840310
  • 質量(g)
    1400
  • ライン幅
    2.5mm以下/5m
  • 自動補正範囲
    ±3°
  • 光源
    可視光半導体レーザ
  • 保護等級
    IP54相当
  • 横(mm)
    140
  • 縦(mm)
    210
  • 制動方式
    電子整準
  • 動作温度範囲
    -10~50℃(結露のないこと)
  • 動作温度範囲(℃)
    -10~50℃(結露のないこと)
  • ライン幅(mm)
    2.5mm以下/5m

型番:

LAS802DG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LAS802DGの仕様・寸法情報

電源
リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度
±1.0mm/10m
トラスココード
351-0565
JANコード
4902870840310
質量(g)
1400
ライン幅
2.5mm以下/5m
自動補正範囲
±3°
光源
可視光半導体レーザ
保護等級
IP54相当
横(mm)
140
縦(mm)
210
制動方式
電子整準
動作温度範囲
-10~50℃(結露のないこと)
動作温度範囲(℃)
-10~50℃(結露のないこと)
ライン幅(mm)
2.5mm以下/5m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LAS802DG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224,250191,352
( 210,487 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。
・高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)
・フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。
・ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)
・電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。
・ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。
・両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
【用途】
・内装工事の間仕切の位置決めに。
・建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。
・電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。
・空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
【セット内容】
・LA-S802DG

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLAS802DGの型番LAS802DGのページです。 型番LAS802DGに関する仕様情報を記載しております。
電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLAS802DGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLAS802DG
MAX グリーンレーザ墨出器 LA-S501DG
MAX レーザ墨出器受光器セット
レーザー受光器 (レッドレーザー用)
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440
電子整準 リアルグリーンレーザー
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)STSムラテックKDS
通常価格224,250122,93890,28638,286161,61616,466
通常出荷日4日目1日目9日目1日目1日目1日目
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)単4アルカリ乾電池×4本(付属)--
精度±1.0mm/10m±1mm/7.5m±1.0mm/10m---
トラスココード351-0565149-1590114-2910799-6713--
JANコード4902870840310490287082238549028708177704902870802257--
質量(g)140013001200200--

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト