17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ランナーチャックEX(鉄製爪・L爪タイプ)

通常単価(税別)
22,08531,405
税込単価
24,29434,546
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています・ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可...

詳細を確認
  • センサーの後付はできません。(CHK-EX1L-20のみ)
  • センサーハーネスの末端処理はしておりません。(CHK-EX2L-20-C/CHK-EX2L-20-C1)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

センサー有無

最小発注数量
54
4570198790336
305.000
387-8807
センサー無
1個
54
4570198790435
335.000
387-8804
近接センサー付
1個
61
4570198790459
325.000
387-8806
リミットSW付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,085
( 24,294 )
4日目
31,405
( 34,546 )
4日目
27,078
( 29,786 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています
・ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です
・爪をL型にする事で接地面を増やし、掴み位置をワークに近づける事が可能です

ご注意

  • センサーの後付はできません。(CHK-EX1L-20のみ)
  • センサーハーネスの末端処理はしておりません。(CHK-EX2L-20-C/CHK-EX2L-20-C1)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランナーチャックEX(鉄製爪・L爪タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランナーチャックEX(鉄製爪・L爪タイプ)
ランナーチャックEX(超ジュラルミン製爪)
ランナーチャックEL
ランナーチャックEM(リミットSW付)
平行チャック
電動グリッパ2爪タイプ LEHFシリーズ
メーカースター精機スター精機スター精機スター精機スター精機SMC
通常価格22,085-18,64421,08519,53218,00954,933 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目6日目〜
把持方法開くスイングタイプ----挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
フィンガの数2本2本2本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体(電動タイプ)
作動方式単動形(常時開)----複動形
本体形状角形角形角形角形角形(フラット形)角形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト