17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

平型ブラケット【2個入り】

通常単価(税別)
1,9602,160
税込単価
2,1562,376
通常出荷日:19日目

【特長】・ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです・取付面の形状に合わせて...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

長さ(mm)

品名

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
35
41
L型ブラケットB
36.6
200.000
207-9726
1パック

2個入り

144
17.5
保護ブラケット
35
60.000
207-9727
1パック

2個入り

1.6
75
フラット型ブラケット
35
190.000
207-9725
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,960
( 2,156 )
19日目
2,160
( 2,376 )
19日目
1,960
( 2,156 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです
・取付面の形状に合わせてお選びください
【用途】
・取付アクセサリーに
【材質】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平型ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型ブラケット
HP7用底面取付けL字型ブラケット
HP7用背面取付けL字型ブラケット
光電センサ用ブラケット
センサブラケット L型ドグブラケット
センサブラケット Z型ドグブラケット
メーカーオートニクスアズビルアズビルミスミ岩田製作所岩田製作所
通常価格1,960-572 -711350316 -359 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目4日目〜4日目〜
材質1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト