17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバトリーブースフック付戸当り

通常単価(税別)
3,2743,689
税込単価
3,6014,058
通常出荷日:1日目

【特長】・ラバトリーブース戸当り兼帽子掛です・機能性、デザイン性を考えたありそうでなかった戸当りです【...

詳細を確認
  • 横(mm)
    96
  • 高さ(mm)
    26
  • 座径(mm)
    26
  • 縦(mm)
    20
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    亜鉛/ゴム
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
塗装ブラック
4589409571169
206-6050
1個
塗装ライトシルバー
4589409571152
206-6049
1個
シルバークローム
4589409571176
206-6051
1個
シルバーヘアライン
4589409571183
206-6052
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,689
( 4,058 )
1日目
3,689
( 4,058 )
1日目
3,274
( 3,601 )
1日目
3,274
( 3,601 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラバトリーブース戸当り兼帽子掛です
・機能性、デザイン性を考えたありそうでなかった戸当りです
【用途】
・ラバトリーブース戸当り兼帽子掛として
【材質】
・亜鉛/ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバトリーブースフック付戸当りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバトリーブースフック付戸当り
笠木レス戸当り
扉用戸当り
光 戸当りクッションテープ M型グレー
光 戸当りクッションテープ M型茶
光 戸当りクッションテープ P型グレー
メーカーWESTWESTトラスコ中山
通常価格3,274-2,7375199,0409,0409,520
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
横(mm)96-----
高さ(mm)26-----
座径(mm)26-----
縦(mm)20-----
質量(g)200.000120.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト