ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ

通常単価(税別)
12,150
税込単価
13,365

【特長】・コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です・焼入れリニアシャフ...

詳細情報を確認する
  • 外径(mm)
    60
  • 全長(mm)
    153
  • 内径(mm)
    40
  • A(mm)
    64
  • B(mm)
    45
  • t(mm)
    13
  • S
    M8
  • 質量(g)
    1880.0
  • トラスココード
    160-8213
  • 材質1
    外筒 : SUJ-2
  • 材質2
    保持器 : 樹脂製
  • 材質3
    シール : ニトリルゴム

型番:

LFDTM40B-UU
解除
    数量:

    LFDTM40B-UUの仕様・寸法情報

    外径(mm)
    60
    全長(mm)
    153
    内径(mm)
    40
    A(mm)
    64
    B(mm)
    45
    t(mm)
    13
    S
    M8
    質量(g)
    1880.0
    トラスココード
    160-8213
    材質1
    外筒 : SUJ-2
    材質2
    保持器 : 樹脂製
    材質3
    シール : ニトリルゴム

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LFDTM40B-UU
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,150
    ( 13,365 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です
    ・焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です
    ・端面にフランジが付いており簡単に組付けられます
    ・防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます
    【用途】
    ・各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)
    【材質】
    ・外筒 : SUJ-2
    ・保持器 : 樹脂製
    ・シール : ニトリルゴム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプの型番LFDTM40B-UUのページです。 型番LFDTM40B-UUに関する仕様情報を記載しております。
    エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ
    スラスト玉軸受 T-Series
    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ
    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付小径玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ
    【エコノミーシリーズ】 フランジ付ステンレス深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ
    【エコノミーシリーズ】 フランジ付ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ
    メーカーOZARKミネベアミツミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格12,150560 -610 -245 -315 -205 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    外径(mm)60-----
    全長(mm)153-----
    内径(mm)40-----
    A(mm)64-----
    B(mm)45-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました