ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

丸型エキストラクターセット【5個入り】

通常単価(税別)
2,550
税込単価
2,805
通常出荷日:11日目

【特長】・丸型エキストラクター801・802・803・804・805が入ったお得なセットです【材質】・...

詳細を確認

型番:

1815
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

1815の仕様・寸法情報

JANコード
4990052054532
質量(g)
110.000
トラスココード
254-2438
材質1
ベアリング鋼

型番リスト

表示件数
型番
1815
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸型エキストラクター801・802・803・804・805が入ったお得なセットです
【材質】
・ベアリング鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型エキストラクターセットの型番1815のページです。 型番1815に関する仕様情報を記載しております。
丸型エキストラクターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型エキストラクターセット
トラスコ エキストラクターセット(角型)EXS-18
RENNSTEIG エキストラクターセット(角型)471-901-3
エキストラクターセット ETS10
エキストラクターセット 左回転ドリル付
“折れ込タップ除去工具セット”
メーカーライト精機トラスコ中山RENNSTEIGTONEFORZAトラスコ中山
通常価格2,5503,910 -11,3006,87820,77620,669 -
通常出荷日11日目1日目〜1日目2日目19日目1日目
JANコード4990052054532-----
質量(g)110.000-----
トラスココード254-2438-----
材質1ベアリング鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト