ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナビゼロブルーセンサーリチウム KJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器

通常単価(税別)
325,000268,027
税込単価
357,500294,830
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザーです・1人で地墨自動合わせができるナビ機能お...

詳細を確認
  • JANコード
    4975364141569
  • トラスココード
    149-4879
  • 質量(g)
    1780.000
  • 材質1
    外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス
  • 電源
    リチウムイオン充電池7424・単3形アルカリ乾電池2本・単4形アルカリ乾電池4本
  • 精度
    ±1mm/7.5m以内
  • 材質2
    内装:アルミ、ABS、PCB
  • レーザー安全規格
    クラス2M
  • 直角精度
    90°±(2mm/7.5m)
  • 保護等級
    防塵・防水設計
  • 照射ライン
    縦ライン4本・横ライン全周・下部ポイント
  • 横(mm)
    130
  • 自動補正範囲
    ±2°
  • 縦(mm)
    223
  • 光源
    可視光半導体レーザー
  • 波長(nm)
    ライン505nm/ポイント650nm

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番:

ZEROBLSN-KJC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZEROBLSN-KJCの仕様・寸法情報

JANコード
4975364141569
トラスココード
149-4879
質量(g)
1780.000
材質1
外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス
電源
リチウムイオン充電池7424・単3形アルカリ乾電池2本・単4形アルカリ乾電池4本
精度
±1mm/7.5m以内
材質2
内装:アルミ、ABS、PCB
レーザー安全規格
クラス2M
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
保護等級
防塵・防水設計
照射ライン
縦ライン4本・横ライン全周・下部ポイント
横(mm)
130
自動補正範囲
±2°
縦(mm)
223
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
ライン505nm/ポイント650nm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZEROBLSN-KJC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325,000268,027
( 294,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザーです
・1人で地墨自動合わせができるナビ機能およびリモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付です
・振動に強いセンサー式レーザーです
・微調整ツマミ使用時の調整範囲:10m先で ±350nmです
・専用リチウムイオン充電池7424を使用します
・縦ライン4本使用時の連続使用時間、セーブモード約14h・ジャストモード約8hです
※使用条件・使用方法により異なります。
・レーザー光30秒間点滅後 自動的に電源 OFFします
・別売ACアダプター対応です
【用途】
・基準出し用レーザー墨出し器
【材質】
・外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス
・内装:アルミ、ABS、PCB
・レーザー墨出器本体
・受光器:RCV-GNAVI

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナビゼロブルーセンサーリチウム KJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器の型番ZEROBLSN-KJCのページです。 型番ZEROBLSN-KJCに関する仕様情報を記載しております。
ナビゼロブルーセンサーリチウム KJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナビゼロブルーセンサーリチウム KJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器
NAVI GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体+受光器+三脚
NAVIゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器+三脚
ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格325,000525,486333,220266,938245,407174,407
通常出荷日1日目3日目4日目1日目1日目5日目
JANコード497536414156949753640492784975364049384497536404940749753640494144975364048400
トラスココード149-4879829-0118103-0070103-0067103-0066407-9884
質量(g)1780.00034003400320012703230
材質1外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂
電源リチウムイオン充電池7424・単3形アルカリ乾電池2本・単4形アルカリ乾電池4本リチウムイオン充電池(付属)リチウムイオン充電池リチウムイオン充電池リチウムイオン充電池単3形アルカリ乾電池×5本(付属)、単4形アルカリ乾電池×4本(付属)

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト