17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GZM3ターゲットプレート

通常単価(税別)
5,834
税込単価
6,417
通常出荷日:1日目

【特長】・組立式のターゲットプレートです・台や材料の外端にセットして測定します・材料長などを測定する場...

詳細を確認
  • JANコード
    7640110695913
  • トラスココード
    261-9376
  • 質量(g)
    24.000
  • 材質1
    プレート:ポリスチレン
  • 高さ(mm)
    82
  • 幅(mm)
    55
  • 適合機種
    ライカレーザー距離計
  • 品名
    ターゲットプレート GZM3
  • 奥行(mm)
    88
  • 厚さ(mm)
    88

型番:

DISTO-GZM3T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DISTO-GZM3Tの仕様・寸法情報

JANコード
7640110695913
トラスココード
261-9376
質量(g)
24.000
材質1
プレート:ポリスチレン
高さ(mm)
82
幅(mm)
55
適合機種
ライカレーザー距離計
品名
ターゲットプレート GZM3
奥行(mm)
88
厚さ(mm)
88

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DISTO-GZM3T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,834
( 6,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立式のターゲットプレートです
・台や材料の外端にセットして測定します
・材料長などを測定する場合に便利です
【用途】
・レーザー距離計のターゲットに
【材質】
・プレート:ポリスチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GZM3ターゲットプレートの型番DISTO-GZM3Tのページです。 型番DISTO-GZM3Tに関する仕様情報を記載しております。
GZM3ターゲットプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GZM3ターゲットプレート
タジマ ディスト用アダプター FTA360
レーザークランプ
ゼロジーKYR (縦:3方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
GEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格5,83457,88214,492116,971251,772325,905
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
JANコード764011069591376401106946024975364045409497536404934649753640487144975364048677
トラスココード261-9376825-2717813-4753827-7115761-7909761-7933
質量(g)24.000595900100029103280
材質1プレート:ポリスチレン台座:ABS樹脂アルミ外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂
高さ(mm)8218672---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト