17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRL用受光器(デジタルタイプ) 受光器

通常単価(税別)
21,93841,438
税込単価
24,13245,582
通常出荷日:1日目

【特長】・天面マグネット付【材質】・ABS+PC、エラストマー

  • 材質1
    ABS+PC、エラストマー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。
  • 爆発の恐れがあります。分解・改造をしないでください。
  • 火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
  • 格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

受光精度

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
4975364142313
207-1050
345.000
±1mm / ±2mm / ±5mm / ±10mm
72
161
1個
4975364142320
207-1052
265.000
±1mm/±2mm
70
157
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,438
( 45,582 )
1日目
21,938
( 24,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天面マグネット付
【材質】
・ABS+PC、エラストマー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。
  • 爆発の恐れがあります。分解・改造をしないでください。
  • 火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
  • 格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRL用受光器(デジタルタイプ) 受光器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRL用受光器(デジタルタイプ) 受光器
ローテティングレーザー 315H デジタル受光器付
受光器用ホルダー 受光器ホルダー
ナビゼロブルーセンサーリチウム KJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器
ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
GEEZA-KY(縦:2方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格21,938-124,7603,769268,056266,938209,811
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1ABS+PC、エラストマー本体:ABS+PC本体:ナイロン外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト