ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

表示専用LCDパルスメータ

通常単価(税別)
4,560
税込単価
5,016
通常出荷日:1日目

【特長】・最大10000rpmまで表示できます・電池を内蔵しているため電源が不要です【用途】・回転数測...

詳細を確認

型番:

LR5N-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR5N-Bの仕様・寸法情報

高さ(mm)
24
長さ(mm)
58
電源(V)
リチウム電池内蔵
幅(mm)
48
保護等級
IP66
表示範囲
1~10000rpm、0.1~1000rpm、1~1000rps
質量(g)
59.000
トラスココード
207-9804
材質1
プラスチック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LR5N-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,560
( 5,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大10000rpmまで表示できます
・電池を内蔵しているため電源が不要です
【用途】
・回転数測定、ACライン周波数測定に
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示専用LCDパルスメータの型番LR5N-Bのページです。 型番LR5N-Bに関する仕様情報を記載しております。
表示専用LCDパルスメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示専用LCDパルスメータ
GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ
アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ
デジタル・マルチメータ VOAC7502
デジタル・マルチメータ VOAC7602
デジタル・マルチメータ XDM1000シリーズ
メーカーオートニクステクシオ・テクノロジー三和電気計器岩崎通信機岩崎通信機OWON
通常価格4,560141,728 -7,980138,021167,79019,000 -
通常出荷日1日目2日目〜8日目3日目3日目8日目〜
高さ(mm)24-----
長さ(mm)58-----
電源(V)リチウム電池内蔵-----
幅(mm)48-----
保護等級IP66-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト