17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBT-72用ノーズエクステンションリアクション

通常単価(税別)
188,783196,967
税込単価
207,661216,664
通常出荷日:4日目

【特長】・様々な長さのノーズエクステンションを用意・標準仕様以外のリアクションアームが必要な方向け

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (N・m)
    100~2000
  • 差込角 (mm)
    72

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
178
5060922230409
368-4254
3100.0
1個
257
5060922235770
368-4257
3800.0
1個
330
5060922235787
368-4255
4300.0
1個
477
5060922235794
368-4256
6100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188,783
( 207,661 )
4日目
191,370
( 210,507 )
4日目
193,044
( 212,348 )
4日目
196,967
( 216,664 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な長さのノーズエクステンションを用意
・標準仕様以外のリアクションアームが必要な方向け

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EBT-72用ノーズエクステンションリアクションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBT-72用ノーズエクステンションリアクション
20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)
14×18スパナ交換ヘッド
Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチセット14PC.
9×12/14×18アダプタ交換ヘッド
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
メーカーNORBARエスコKTC(京都機械工具)スエカゲツールKTC(京都機械工具)トップ工業
通常価格188,783-50,6662,869 -41,2682,563 -48,259 -
通常出荷日4日目2日目6日目1日目6日目在庫品1日目〜
トルク調整範囲(N・m)100~2000-----
差込角(mm)72-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト