ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)

通常単価(税別)
6,359
税込単価
6,995
通常出荷日:1日目

【特長】・ロックリングにより、不意な分離を防止します・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設...

詳細を確認
  • 国内一般製品と互換性があります。

型番:

10-315-2244
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10-315-2244の仕様・寸法情報

本体材質
[スチール] スチール
JANコード
7391390317018
トラスココード
148-7635
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
相手側取付サイズ
G3/8"オネジ
質量(g)
129.000
材質1
本体:鋼鉄
材質2
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
10-315-2244
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,359
( 6,995 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックリングにより、不意な分離を防止します
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です
・接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します
・エネルギー消費量を最大30%削減できます
・国内一般製品と互換性があります
・大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です
【材質】
・本体:鋼鉄
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)の型番10-315-2244のページです。 型番10-315-2244に関する仕様情報を記載しております。
シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)
カップリング保護カバー
カムロック ツインロックカプラー メネジ ブロンズ
カムロック アダプター メネジ ブロンズ
カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL]
カムロック ツインロックカプラー メネジ アルミ合金
メーカーセインジャパンセインジャパントヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格6,3597907,297 -3,184 -4,2924,403 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
本体材質スチールスチール----
JANコード73913903170187391390402196----
トラスココード148-7635216-5721----
最高使用圧力(MPa)1.6-----
使用流体空気-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト