17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

メガタッチチューブ(耐油タイプ)

  • 一部SALE 2026/03/31まで

【特長】・同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧...

詳細情報を確認する
  • 透明
  • 材質1
    ポリウレタン樹脂
  • 最高使用圧力(MPa)
    圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)
  • 使用温度範囲(℃)
    圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40
  • 使用流体
    圧縮空気・工業用水・真空
  • 全長(mm)
    20
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    外径(mm)

    内径(mm)

    JANコード

    質量(g)

    最小曲げ半径(mm)

    最小発注数量
    167-4746
    8
    6
    4537327019850
    560.000
    24
    1個
    167-6296
    10
    7.5
    4537327019881
    840.000
    30
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,2614,094
    ( 4,503 )
    1日目
    5,603
    ( 6,163 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです
    ・耐圧力が高い設計(当社比1.3倍)です
    ・優れた耐油性です
    ・非常に軽量です
    ・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    【用途】
    ・各種エアー配管及び工業用水配管に最適
    【材質】
    ・ポリウレタン樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メガタッチチューブ(耐油タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メガタッチチューブ(耐油タイプ)
    メガタッチチューブ 6mm(耐油タイプ)
    Pフレックスチューブ
    メガタッチチューブ MTPポリウレタンチューブ
    燃料チューブ(耐油 PVC)
    農・園芸用ホース 耐油チューブ
    メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商エスコ十川産業
    通常価格4,261-2,2196,565 -653 -5,025 -5,563 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目
    透明透明----
    材質1ポリウレタン樹脂ポリウレタン樹脂----
    最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)----
    使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40----
    使用流体圧縮空気・工業用水・真空圧縮空気・工業用水・真空工業用水---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト