ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

S軸ザグリカッター

通常単価(税別)
19,357
税込単価
21,293

【特長】・ザグリ加工用、ボール盤に最適です・被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳物、アル...

詳細情報を確認する
  • シャンク径(mm)
    12
  • 案内径(mm)
    21.0
  • 外径(mm)
    28.0
  • 刃数
    3
  • 全長(mm)
    150
  • 質量(g)
    265.000
  • トラスココード
    257-8836
  • 材質1
    SKH51

型番:

PZS28B0
解除
    数量:

    PZS28B0の仕様・寸法情報

    シャンク径(mm)
    12
    案内径(mm)
    21.0
    外径(mm)
    28.0
    刃数
    3
    全長(mm)
    150
    質量(g)
    265.000
    トラスココード
    257-8836
    材質1
    SKH51

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PZS28B0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,357
    ( 21,293 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ザグリ加工用、ボール盤に最適です
    ・被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳物、アルミ、ステンレス
    【材質】
    ・SKH51

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    S軸ザグリカッターの型番PZS28B0のページです。 型番PZS28B0に関する仕様情報を記載しております。
    S軸ザグリカッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    S軸ザグリカッター
    ドリル付沈めフライス(皿小ネジ用) DCB-S
    超硬スーパーミニWアンギュラ スリムシャンク CSMW-S
    裏ザグリカッター UKC
    ザグリカッター ストレートシャンク PZS
    超硬ザグリカッター テーパーシャンク PCM
    メーカープラス第一ツール栄工舎栄工舎プラス工具製作所プラス工具製作所
    通常価格19,3576,559 -15,744 -40,832 -4,777 -10,956 -
    通常出荷日4日目3日目在庫品1日目〜1日目3日目〜3日目
    シャンク径(mm)12-----
    案内径(mm)21.0-----
    外径(mm)28.0-----
    刃数3-----
    全長(mm)150-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました