17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミントグリーンレーザー901

通常単価(税別)
124,250140,875
税込単価
136,675154,963
通常出荷日:1日目

【特長】・ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです・ラインの明るさを1~100%の間で調整でき...

詳細を確認
  • 光源
    可視光半導体レーザー
  • 材質1
    本体カバー:ABS樹脂
  • ブルー
  • 電池寿命
    約2.5時間(全点灯時)
  • 精度
    ±1mm/7.5m
  • 奥行(mm)
    123
  • 幅(mm)
    114
  • 保護等級
    IP54
  • 動作温度範囲(℃)
    -10℃~+40℃
  • ライン幅(mm)
    約2(/5m)
  • 高さ(mm)
    195
  • 光出力(mW)
    1以下
  • 波長(nm)
    505
  • 三脚取付部
    5/8インチ
  • 照射ライン
    縦4方向・水平全周方向
  • 材質2
    台座:アルミ
  • 横(mm)
    114
  • 縦(mm)
    195
  • レーザー安全規格
    クラス2(JIS C6802:2018)
  • 直角精度
    90°±0.017°
  • 制動方式
    磁気制動方式
  • 自動補正範囲
    約±2°
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター

ご注意

  • 作業前に必ず取扱説明書にしたがって機器の精度を確認ください。
  • ビームをのぞき込まないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

受光精度

質量(g)

最小発注数量
4954183175894
608-6273
-
4100.000
1個
4954183175900
608-6280
±1mm
5700.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,250
( 136,675 )
1日目
140,875
( 154,963 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです
・ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です
・従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています
・キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です
・操作パネル上で電池残量を3段階表示します
・電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です
・360°全周微調整が可能です
【用途】
・間仕切などの位置決めに
・天井の通り芯出しに
・機械設置などの位置決めに
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂
・台座:アルミ
・レーザー墨出し器本体

ご注意

  • 作業前に必ず取扱説明書にしたがって機器の精度を確認ください。
  • ビームをのぞき込まないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミントグリーンレーザー901のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミントグリーンレーザー901
ATL-66RG トラッキングベースセット
フロアレーザー緑
スーパーレイ66A
ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)
オートラインレーザー66RG
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格124,250-131,97332,37594,00034,213 -127,447
通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目1日目
光源可視光半導体レーザー可視半導体レーザー可視半導体レーザー可視半導体レーザー可視半導体レーザー可視光半導体レーザー:520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)
材質1本体カバー:ABS樹脂本体カバー:ABS樹脂本体カバー:ABS樹脂本体カバー:ABS樹脂本体:鋳物-
ブルーグリーングリーン--
電池寿命約2.5時間(全点灯時)乾電池:約2時間・充電池:約4.5時間乾電池:約3時間/充電池:約5時間連続約4時間-連続約1.5時間
精度±1mm/7.5m±1mm/10m90°ライン精度:90°±0.017°(±1.5mm/5m)±1mm/10m±1mm/5m(直線性)±1mm/10m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト