ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

LED照明拡大鏡"オーライト[[R3]]-L型"(ARコート付)

通常単価(税別)
93,657
税込単価
103,023

【特長】・RECTA交換レンズシステムにより、倍率の変更が可能です・レンズにA...

詳細情報を確認する
  • 光源
    LED
  • JANコード
    4571139913166
  • トラスココード
    795-7394
  • 標準消費電力料金
    0.24円/h
  • 消費電力(W)
    9
  • 幅(mm)
    293
  • 質量(g)
    2900.0
  • 材質1
    レンズ:光学ガラス(ARコート付)
  • 材質2
    シェード、電源ボックス:樹脂製
  • 電源(V)
    AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)
  • 高さ(mm)
    530
  • アーム長さ(mm)
    750
  • クランプ幅(mm)
    15~60
  • レンズ寸法(mm)
    144×108
  • 倍率(倍)
    3.5

ご注意

  • 取扱説明書に記載された「警告」、及び「注意」事項

型番:

O-LIGHT3-L-3.5XAR
解除
    数量:

    O-LIGHT3-L-3.5XARの仕様・寸法情報

    光源
    LED
    JANコード
    4571139913166
    トラスココード
    795-7394
    標準消費電力料金
    0.24円/h
    消費電力(W)
    9
    幅(mm)
    293
    質量(g)
    2900.0
    材質1
    レンズ:光学ガラス(ARコート付)
    材質2
    シェード、電源ボックス:樹脂製
    電源(V)
    AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)
    高さ(mm)
    530
    アーム長さ(mm)
    750
    クランプ幅(mm)
    15~60
    レンズ寸法(mm)
    144×108
    倍率(倍)
    3.5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    O-LIGHT3-L-3.5XAR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    93,657
    ( 103,023 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・RECTA交換レンズシステムにより、倍率の変更が可能です
    ・レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します
    ・スイッチは光量調節機能付です(100~50%)
    ・倍率は2倍、3.5倍に、其々に倍率で使用可能なRECTA-PUL(2倍)が有ります
    ・RECTA-PUL使用時の倍率は4倍、5倍に増幅されます
    ・角形レンズを採用した使用感の高い拡大鏡です
    ・特にキズや打痕の検査に最適
    【用途】
    ・外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)
    ・自動車用の金属部品や電装部品の外観目視検査に効果を発揮致します
    【材質】
    ・レンズ:光学ガラス(ARコート付)
    ・シェード、電源ボックス:樹脂製

    ご注意

    • 取扱説明書に記載された「警告」、及び「注意」事項
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LED照明拡大鏡"オーライト[[R3]]-L型"(ARコート付)の型番O-LIGHT3-L-3.5XARのページです。 型番O-LIGHT3-L-3.5XARに関する仕様情報を記載しております。
    LED照明拡大鏡"オーライト[[R3]]-L型"(ARコート付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LED照明拡大鏡"オーライト[[R3]]-L型"(ARコート付)
    LED照明拡大鏡 オーライトIII-L型
    LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
    LED作業・検査照明 モデライトML230F
    ワイドビュースタンドルーペ
    LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(FDX)
    メーカーオーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学
    通常価格93,65776,104164,82848,87919,82361,818 -
    通常出荷日1日目1日目2日目19日目4日目5日目
    光源LED----LEDライトパネル
    JANコード45711399131664571139913159457319982631845731998264554571139915382-
    トラスココード795-7394485-1188269-1556312-6641325-5069-
    標準消費電力料金0.24円/h-----
    消費電力(W)9999.5-9

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました