ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ ピン長18mm

通常単価(税別)
12,688
税込単価
13,957
通常出荷日:1日目

【特長】・オープンクランプを搭載したデジタルマルチメーターです・ポケットに収まるコンパクトサイズ・Φ1...

詳細を確認

型番:

MC-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-02の仕様・寸法情報

検波方式
真の実効値方式(True RMS)
交流電圧(V)
600
交流電流(A)
100
直流電圧(V)
600
抵抗(Ω)
60M
直流電流(A)
100
トラスココード
564-9630
JANコード
4983621930030
電源(V)
単4型乾電池×2本
奥行(mm)
128
高さ(mm)
30
幅(mm)
81
質量(g)
210.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MC-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,688
( 13,957 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンクランプを搭載したデジタルマルチメーターです
・ポケットに収まるコンパクトサイズ
・Φ12mmオープンクランプ搭載で狭い箇所の電力測定に最適です
・DCA測定時のゼロ調整は手元のボタンをワンプッシュ
・ピン長18mm。コンセント奥にもしっかり届きます(キャップ取外し時)
・二重被膜と強化保護ブッシュにより断線に強い
・ホルスターケースを標準装備で衝撃にも強い
【用途】
・工場や現場の他、各種電気測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ ピン長18mmの型番MC-02のページです。 型番MC-02に関する仕様情報を記載しております。
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ ピン長18mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ ピン長18mm
カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付
デジタルマルチメータ M-03FBM
デジタルマルチメータ M-09FBM
カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ
カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格12,6884,5634,4976,1493,8252,784
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
検波方式真の実効値方式(True RMS)平均値整流(MEAN)平均値整流(MEAN)平均値整流(MEAN)平均値整流(MEAN)平均値整流(MEAN)
交流電圧(V)600-----
交流電流(A)100-----
直流電圧(V)600-----
抵抗(Ω)60M-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト