ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アナログテスター 背面マグネット内蔵

通常単価(税別)
5,2994,758
税込単価
5,8295,234
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・製品背面にマグネットを内蔵・配電盤や鉄柱等に張り付けて両手で測定ができます・導通チェック時は...

詳細を確認

型番:

CX04MBN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CX04MBNの仕様・寸法情報

材質1
ABS樹脂
直流電流(mA)
25/250
交流電圧(V)
50/250/500
直流電圧(V)
10/50/250/500
抵抗(Ω)
20K(×10)/2M(×1k)
トラスココード
578-5271
JANコード
4983621102819
電源(V)
単四型乾電池×1本
奥行(mm)
25
高さ(mm)
120
幅(mm)
85
バッテリーチェック
1.5V/9V
導通チェック
質量(g)
210.000

型番リスト

表示件数
型番
CX04MBN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2994,758
( 5,234 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品背面にマグネットを内蔵
・配電盤や鉄柱等に張り付けて両手で測定ができます
・導通チェック時は音とLEDでお知らせします
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログテスター 背面マグネット内蔵の型番CX04MBNのページです。 型番CX04MBNに関する仕様情報を記載しております。
アナログテスター 背面マグネット内蔵のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログテスター 背面マグネット内蔵
デジタルマルチメータ M-09FBM
カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)
デジタルマルチメータ M-03FBM
カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付
カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格5,2996,1492,7844,4974,5634,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1ABS樹脂-----
直流電流(mA)25/250-----
交流電圧(V)50/250/500-----
直流電圧(V)10/50/250/500-----
抵抗(Ω)20K(×10)/2M(×1k)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト