17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り【100~1800個入り】

通常単価(税別)
1,5438,819
税込単価
1,6979,701
通常出荷日:11日目

【特長】・頭部を沈める必要のある作業に適しています・ヘキサゴンパック入りです【材質】・ステンレス(SU...

詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

ねじピッチ(mm)

適合ドライバー

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

最小発注数量
263-4118
480.800
0.5
プラスNo.1
5
1.3
M3
5
1パック

1800個入り

263-4129
492.000
0.5
プラスNo.1
5
1.3
M3
6
1パック

1600個入り

263-4116
471.200
0.5
プラスNo.1
5
1.3
M3
8
1パック

1200個入り

263-4119
575.600
0.5
プラスNo.1
5
1.3
M3
10
1パック

1200個入り

263-4135
720.000
0.7
プラスNo.2
6
1.4
M4
4
1パック

1000個入り

263-4130
741.000
0.7
プラスNo.2
6
1.4
M4
5
1パック

1000個入り

263-4133
741.000
0.7
プラスNo.2
6
1.4
M4
6
1パック

1000個入り

263-4122
893.000
0.7
プラスNo.2
6
1.4
M4
8
1パック

1000個入り

263-4124
901.500
0.7
プラスNo.2
6
1.4
M4
10
1パック

860個入り

263-4125
1032.200
0.7
プラスNo.2
6
1.4
M4
12
1パック

860個入り

263-4121
778.200
0.7
プラスNo.2
6
1.4
M4
15
1パック

540個入り

263-4120
819.200
0.7
プラスNo.2
6
1.4
M4
16
1パック

540個入り

263-4114
787.100
0.7
プラスNo.2
6
1.4
M4
20
1パック

430個入り

263-4134
603.500
0.7
プラスNo.2
6
1.4
M4
25
1パック

270個入り

263-4117
553.600
0.7
プラスNo.2
6
1.4
M4
30
1パック

210個入り

263-4123
633.200
0.7
プラスNo.2
6
1.4
M4
35
1パック

210個入り

263-4131
349.900
0.7
プラスNo.2
6
1.4
M4
40
1パック

100個入り

263-4115
554.400
0.8
プラスNo.2
8
1.9
M5
6
1パック

620個入り

263-4132
937.500
0.8
プラスNo.2
8
1.9
M5
8
1パック

540個入り

263-4126
1040.600
0.8
プラスNo.2
8
1.9
M5
10
1パック

540個入り

263-4127
960.000
0.8
プラスNo.2
8
1.9
M5
12
1パック

430個入り

263-4128
741.400
0.8
プラスNo.2
8
1.9
M5
15
1パック

270個入り

263-4113
741.400
0.8
プラスNo.2
8
1.9
M5
16
1パック

270個入り

263-4139
682.300
0.8
プラスNo.2
8
1.9
M5
20
1パック

210個入り

263-4138
810.400
0.8
プラスNo.2
8
1.9
M5
25
1パック

210個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,819
( 9,701 )
11日目
7,920
( 8,712 )
11日目
6,160
( 6,776 )
11日目
6,663
( 7,329 )
11日目
6,031
( 6,634 )
11日目
3,552
( 3,907 )
11日目
3,255
( 3,581 )
11日目
3,552
( 3,907 )
11日目
3,463
( 3,809 )
11日目
4,047
( 4,452 )
11日目
3,240
( 3,564 )
11日目
3,176
( 3,494 )
11日目
3,192
( 3,511 )
11日目
2,580
( 2,838 )
11日目
2,460
( 2,706 )
11日目
2,846
( 3,131 )
11日目
1,543
( 1,697 )
11日目
4,792
( 5,271 )
11日目
3,720
( 4,092 )
11日目
3,800
( 4,180 )
11日目
3,512
( 3,863 )
11日目
2,777
( 3,055 )
11日目
2,871
( 3,158 )
11日目
2,614
( 2,875 )
11日目
3,240
( 3,564 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部を沈める必要のある作業に適しています
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・ステンレス(SUS304相当材)
・容器材質:ダンボール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO 超低頭小ねじ 三価クロメート
皿頭小ねじ(全ねじタイプ)
皿頭小ねじ 鉄/ステンレス/真鍮
十字穴付(+)皿小ねじ 小頭
十字穴付皿小ねじ 小頭
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コノエSUNCO八幡ねじ
通常価格1,543-675793 -1,44519 -26
通常出荷日11日目1日目1日目6日目在庫品1日目〜8日目
材質1ステンレス(SUS304相当材)冷間圧造用炭素鋼(SWRCH12A)----
材質2容器材質:ダンボール表面処理:三価クロメート仕上げ----
強度区分A2-50相当4.8相当----
よく一緒に購入される商品

皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト