ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハイスステップドリル(2枚刃)

通常単価(税別)
6,7516,369
税込単価
7,4267,006
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久...

詳細を確認

型番:

HSJD422
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSJD422の仕様・寸法情報

JANコード
4957462263121
トラスココード
473-1691
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
全長(mm)
86.5
質量(g)
71.000
材質1
刃部:コバルトハイス

型番リスト

表示件数
型番
HSJD422
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7516,369
( 7,006 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久性向上
【材質】
・刃部:コバルトハイス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスステップドリル(2枚刃)の型番HSJD422のページです。 型番HSJD422に関する仕様情報を記載しております。
ハイスステップドリル(2枚刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスステップドリル(2枚刃)
“スパイラルステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
ナイスマイティスパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
スパイラルステージドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)
樹脂用ステップドリル(2枚刃タイプ)
メーカーミヤナガトラスコ中山トラスコ中山ロブテックスマーベルトラスコ中山
通常価格6,7518,983 -12,492 -7,507 -11,20017,450
通常出荷日4日目2日目〜1日目2日目〜1日目1日目
JANコード4957462263121-----
トラスココード473-1691-----
シャンク形状六角軸(6.35mm)-----
シャンク径(mm)6.35-----
刃径(mm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト